arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE3 176

NSE3 176

Moduli di serraggio

IDnr. 1464667

Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • Forza traente: 9 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 40 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 8 kg
Diametro [mm] 138.0
Forza traente [kN] 9.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 40.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 8.0

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio