arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE3 99-K

NSE3 99-K

Klemmodules

IDnr. 1440335

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Conische afdichting
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø99 x 56 mm
  • Neerhaalkracht: 5 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 18 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 2.5 kg
Diameter [mm] 99.0
Neerhaalkracht [kN] 5.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 18.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 2.5

Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen