arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PAL S 119 x 75

PAL S 119 x 75

Klemlaadborden zonder klemapparaten

IDnr. 471058

Klempallet standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van klantzijdige afwerking
  • Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 119 x 74,8 x 16 mm
  • Materiaal: Staal
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Lunghezza [mm] 119.0
Larghezza [mm] 74.8
Altezza H [mm] 16.0
Materiale Acciaio
Parallelismo piani [mm] 0.02
Peso [kg] 1.3

La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, perni di indexaggio