PAL S 159 x 159
Klemlaadborden zonder klemapparaten
IDnr. 471010
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van klantzijdige afwerking
- Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
- Afmetingen: 159 x 159 x 20 mm
- Materiaal: Staal
- Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
- Gewicht: 4.2 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 159.0 |
| Hoogte H [mm] | 20.0 |
| Materiaal | Staal |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 4.2 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, aluminium handgrepen, cilindervormige pennen, indexeerstiften