PAL S 399 x 159
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 471020
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pasadores de sujeción de dos direcciones inferiores SPx 40
- Dimensiones: 399 x 159 x 20 mm
- Material: Acero
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 10.6 kg
Información técnica
| Lengte [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 159.0 |
| Hoogte H [mm] | 20.0 |
| Materiaal | Staal |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 10.6 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, aluminium handgrepen