PAN-S 600
Klemlaadborden zonder klemapparaten
IDnr. 471561
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant voorbereid met T-groeven 14H8
- Onderkant 6-voudige klempennen SPx 40
- Afmetingen: 399 x 599 x 45 mm
- Materiaal: Staal
- Vlak-parallelliteit: 0.05 mm
- Gewicht: 70 kg
Technische gegevens
| 길이 [mm] | 599.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 399.0 |
| 재료 | 강철 |
| 면 평행성 [mm] | 0.05 |
| 중량 [kg] | 70.0 |
제공 범위
클램핑 팔레트, 아이 볼트, 클램핑 핀