SPA 40
Klempennen
IDnr. 471151
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard inspanbouten
- Centreerringen
- Roestvrij staal
- Houdkracht M10: 35 kN
- Houdkracht M12: 50 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| 保持力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| 保持力 M12 [kN] | 50.0 |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| バリエーション | 芯出しピン |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
クランプピン、取付ネジ