SPB 40-K
Klempennen
N.º de identificação 432370
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard inspanbouten
- Positioneerpen
- Roestvrij staal
- Verkorte schroef
- Houdkracht M10: 35 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Houdkracht M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Positioneerpen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen inclusief korte bevestigingsschroef