arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPB-S 40

SPB-S 40

Klempennen

ID 1323856

Disponibile in magazzino
Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Zwaluwstaartbouten
  • Positioneerpen
  • Gepolijst staal
Technische gegevens
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Houdkracht: 15 kN
  • Gewicht: 0.4 kg
Fuerza de retención [kN] 15.0
Material Acero pulido
Variante Pernos de posicionamiento
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
Pasadores de sujeción