arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPC 40-K

SPC 40-K

Klempennen

IDnr. 1327450

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Standaard inspanbouten
  • Klempen
  • Roestvrij staal
  • Verkorte schroef
Technische gegevens
  • Houdkracht M10: 35 kN
  • Gewicht: 0.3 kg
Fuerza de retención M10 [kN] 35.0
Material Acero inoxidable
Variante Perno de sujeción
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pasadores de sujeción con tornillo de fijación corto