arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPC-S 40

SPC-S 40

Perni di serraggio

N.º de identificação 1323857

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perni a coda di rondine
  • Perno di serraggio
  • Acciaio brunito
Dati tecnici:
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Forza di ancoraggio: 15 kN
  • Peso: 0.4 kg
Forza di ancoraggio [kN] 15.0
Materiale Acciaio brunito
Variante Perno di serraggio
Peso [kg] 0.4

La fornitura comprende
Perni di serraggio