NSL3 150-V1
Plaques de bridage
ID 1345770
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 1-voudig NSE3 138-V1
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Afmetingen: Ø198 x 150 x 60 mm
- Neerhaalkracht: 8 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 7.1 kg
Technische gegevens
| Lunghezza [mm] | 150.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 198.0 |
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 7.1 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, nipplo di chiusura, tappo antipolvere, manuale operativo; senza perno di serraggio, senza spina di indexaggio, senza staffe cilindriche