NST3 500-300
Klemstations
ID 1337139
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 4-voudig NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Afmetingen: 500 x 500 x 74 mm
- Neerhaalkracht: 32 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 112 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 76 kg
Technische gegevens
| 長さ [mm] | 500.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 500.0 |
| 引き込み力 [kN] | 32.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 112.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 76.0 |
納品内容
クランプステーション、固定ネジ用カバープレート、ロックニップル、アイボルト、取扱説明書が含まれますが、クランプピンおよび円筒クランプは含まれません