arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MEQ3 200-2

MEQ3 200-2

Modulehoogteverlengingen

IDnr. 1337153

Module hoogteverlengingen standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant dubbele klemmodule NSE3 138
  • Onderkant tweevoudige klempennen SPx 40
  • Turbofunctie
Technische gegevens
  • Afmetingen: 399 (424) x 160 x 199 mm
  • Neerhaalkracht: 16 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 56 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 54.8 kg
Lengte [mm] 418.0
Breedte [mm] 160.0
Neerhaalkracht [kN] 16.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 56.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 54.8

Levering
Modulehoogteverlenging, klempin voor modulehoogteverlenging, laadbeugel, afdichtingsnippel, bedieningshandleiding; zonder klempinnen voor pallet