NSL3 turn 450-3
Klemstations
IDnr. 1323582
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Voor draaitoepassingen op walserijen/draaicentra
- Turbofunctie
- Afmetingen: Ø 450 x 75 mm
- Neerhaalkracht met turbo: 84 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Max. RPM: 2000 1/min
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Gewicht: 50 kg
Technische gegevens
Diameter [mm] | 450 |
---|---|
Neerhaalkracht met turbo [kN] | 84 |
Ontgrendelingsdruk [bar] | 6 |
Uitloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
Max. RPM [1/min] | 2000 |
Gewicht [kg] | 50 |
Levering
Klemstation, montageschroeven, centreerpinnen, verstelpinnen, T-bouten, vergrendelingskoppeling, oogbouten, gebruikershandleiding; zonder klempinnen