NSE mini 90-V1
Klemmodules
IDnr. 435105
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
- Afmetingen: Ø90 x 20 mm
- Neerhaalkracht: 0.5 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 1.5 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 1 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 0.5 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 1.5 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften