arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE mini 90

NSE mini 90

Módulos de fixação

N.º de identificação 435100

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø90 x 20 mm
  • Força de tração: 0.5 kN
  • Força de tração com turbo: 1.5 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 1 kg
Diámetro [mm] 90.0
Fuerza de retracción: [kN] 0.5
Fuerza de tracción con turbo [kN] 1.5
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 1.0

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción