NSE-HT mini 88-20-V1
Módulos de fixação de alta temperatura
IDnr. 1460874
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Para aplicações de alta temperatura
- Função turbo
- Proteção anti rotação 1 via
- Dimensões: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- Força de tração: 0.5 kN
- Força de tração com turbo: 2.5 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 1 kg
Technische gegevens
| Diâmetro [mm] | 88.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 0.5 |
| Força de tração com turbo [kN] | 2.5 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Máx. temperatura de atuação [°C] | 200.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação