arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PAL S mini 199 x 99

PAL S mini 199 x 99

클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트

IDnr. 435320

클램핑 팔레트 표준형

제품 특징:
  • 고객 설비품 상부
  • 하단 양방향 클램핑 핀 SPx 미니 20
기술 데이터:
  • 치수: 199 x 99 x 16 mm
  • 재료: 강철
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 2.7 kg
길이 [mm] 199.0
폭 [mm] 99.0
재료 강철
면 평행성 [mm] 0.02
중량 [kg] 2.7

제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 알루미늄 핸들