arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PAL S mini 99 x 99-V1

PAL S mini 99 x 99-V1

클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트

IDnr. 435310

클램핑 팔레트 표준형

제품 특징:
  • 고객 설비품 상부
  • 인덱싱 핀 IXB V1 mini 또는 IXB V10 mini 포함 하단 1방향 클램핑 핀 SPx mini 20
기술 데이터:
  • 치수: 99 x 99 x 16 mm
  • 재료: 강철
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 1.4 kg
길이 [mm] 99.0
폭 [mm] 99.0
재료 강철
면 평행성 [mm] 0.02
중량 [kg] 1.4

제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 알루미늄 핸들, 인덱싱 핀