SPC-HT mini 20
Klempennen
IDnr. 1393006
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard spanbouten
- Klempen
- Voor toepassingen op hoge temperatuur
- Houdkracht M6 (tot 200 °C): 15 kN
- Houdkracht M6 (tot 200 tot 520 °C): 6 kN
- Houdkracht M8 (tot 200 °C): 25 kN
- Houdkracht M8 (tot 200 tot 520 °C): 10 kN
- Gewicht: 0.03 kg
Technische gegevens
| Variantuitvoering | Klempen |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.03 |
Levering
Klempennen, bevestigingsschroef