NSL mini 100-2
夹持系统
IDnr. 435220
标准夹持工位
产品特性:
产品特性:
- 双路 NSE mini 90
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 尺寸: 199 x 99,8 x 30 mm
- 下拉力: 1 kN
- 下拉力,带增压: 3 kN
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 3.5 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 99.8 |
| 下拉力 [kN] | 1.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 3.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 3.5 |
标配范围
夹持系统、操作手册;无定位销、无圆柱形夹具