arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSL mini 100-4

NSL mini 100-4

Klemstations

ID 435240

Disponibile in magazzino
Klemstation standaard

Productkenmerken
  • 4-voudig NSE mini 90
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
Technische gegevens
  • Afmetingen: 199 x 199,8 x 30 mm
  • Neerhaalkracht: 2 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 6 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 7 kg
Długość [mm] 199.0
Szerokość [mm] 199.8
Siła dociągająca [kN] 2.0
Siła docisku z turbo [kN] 6.0
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6.0
Masa [kg] 7.0

Zakres dostawy
Stacja mocowania, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni ani zacisków cylindrycznych