NSL mini 100-V1
Klemstations
IDnr. 1304680
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 1-voudig NSE mini 90-V1
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Afmetingen: 99,8 x 99,8 x 30 mm
- Neerhaalkracht: 0.5 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 1.5 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 1.7 kg
Technische gegevens
| Longueur [mm] | 99.8 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 99.8 |
| Effort de plaquage [kN] | 0.5 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 1.5 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Poids [kg] | 1.7 |
Levering
Klemstation, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder indexeerstiften, zonder cilindrische klemmen