arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE mikro 49-13-V10

NSE mikro 49-13-V10

Klemmodules

IDnr. 1357110

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • 1-voudige anti-rotatiebeveiliging
  • Bewaking van de klemsledeposities via de dynamische druk
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
  • Neerhaalkracht: 0.4 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 1.5 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 0.2 kg
Diameter [mm] 49.0
Neerhaalkracht [kN] 0.4
Neerhaalkracht met turbo [kN] 1.5
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften