NSL mikro 50-13-2
Klemstations
IDnr. 1358959
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 2-weg NSE mikro 49-13
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Afmetingen: 99,5 x 49,5 x 26 mm
- Neerhaalkracht: 0.8 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 3 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 49.5 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 99.5 |
| 下拉力 [kN] | 0.8 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 3.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
标配范围
夹持系统,包括圆柱形夹具、操作手册;无定位销