arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PAL S mikro 60 x 50-V10

PAL S mikro 60 x 50-V10

Klemlaadborden zonder klemapparaten

ID 1358960

Klempallet standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van klantzijdige afwerking
  • Onderkant enkelvoudige klempennen SPx micro 10 met indexeerstift IXB V10 micro
Technische gegevens
  • Afmetingen: 59,8 x 49,8 x 12 mm
  • Materiaal: Staal
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 0.25 kg
Lengte [mm] 59.8
Breedte [mm] 49.8
Materiaal Staal
Vlak-parallelliteit [mm] 0.02
Gewicht [kg] 0.25

Levering
Klemlaadborden, klempinnen, indexeerstiften