EWB-MT 315
Basisklemmen
IDnr. 160792
EWB-MT 315, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 26 mm
- Padbreedte: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 26 |
Tabbreedte S [mm] | 12 |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 46 |
Hoogte H1 [mm] | 43 |
Lengte L [mm] | 115 |
Gatafstand b [mm] | 54 |
Schroeven | M12 |
m/set [kg] | 4.5 |