arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWB-MT 500 Vergelijkbare illustratie

EWB-MT 500

Basisklemmen

IDnr. 160794

EWB-MT 500, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 30 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 30
Tabbreedte S [mm] 18
Breedte B [mm] 62
Hoogte H [mm] 60
Hoogte H1 [mm] 57
Lengte L [mm] 160
Gatafstand b [mm] 60
Schroeven M16
m/set [kg] 10.7