EWB-MT 630
Basisklemmen
IDnr. 160795
EWB-MT 630, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 40 mm
- Padbreedte: 24 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 40 |
Tabbreedte S [mm] | 24 |
Breedte B [mm] | 75 |
Hoogte H [mm] | 64 |
Hoogte H1 [mm] | 61 |
Lengte L [mm] | 203 |
Gatafstand b [mm] | 82 |
Schroeven | M20 |
m/set [kg] | 18.5 |