EWB-TG 210
Basisklemmen
IDnr. 160700
EWB-TG 210, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 12.7 mm
- Padbreedte: 7.9 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 12.7 |
Tabbreedte S [mm] | 7.9 |
Breedte B [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 33 |
Hoogte H1 [mm] | 30 |
Lengte L [mm] | 86 |
Gatafstand b [mm] | 44.5 |
Schroeven | 1/2" |
m/set [kg] | 2.1 |
Cilinderschroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.