arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWB-TG 315 Vergelijkbare illustratie

EWB-TG 315

Basisklemmen

IDnr. 160702

EWB-TG 315, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 19.02 mm
  • Padbreedte: 12.7 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 19.02
Tabbreedte S [mm] 12.7
Breedte B [mm] 50
Hoogte H [mm] 46
Hoogte H1 [mm] 43
Lengte L [mm] 120
Gatafstand b [mm] 63.5
Schroeven 5/8"
m/set [kg] 4.5
Cilinderschroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.