EWB-TG 400
Basisklemmen
IDnr. 160703
EWB-TG 400, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 19.02 mm
- Padbreedte: 12.7 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 19.02 |
Tabbreedte S [mm] | 12.7 |
Breedte B [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 47 |
Hoogte H1 [mm] | 43 |
Lengte L [mm] | 146 |
Gatafstand b [mm] | 76.2 |
Schroeven | 3/4" |
m/set [kg] | 5.6 |
Cilinderschroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.