arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWB-TG 630 Vergelijkbare illustratie

EWB-TG 630

Basisklemmen

IDnr. 160705

EWB-TG 630, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 19.02 mm
  • Padbreedte: 12.7 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 19.02
Tabbreedte S [mm] 12.7
Breedte B [mm] 75
Hoogte H [mm] 61
Hoogte H1 [mm] 57
Lengte L [mm] 203
Gatafstand b [mm] 76.2
Schroeven 3/4"
m/set [kg] 15.4
Cilinderschroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.