EWB-TS 265
Basisklemmen
IDnr. 160731
EWB-TS 265, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | 1/16" x 90° |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 45 |
Breedte B1 [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 56 |
Lengte L [mm] | 110 |
Schroeven | M16 |
m/set [kg] | 5.4 |