EWB-TS 315
Basisklemmen
IDnr. 160732
EWB-TS 315, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | 1/16" x 90° |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 50 |
Breedte B1 [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 60 |
Lengte L [mm] | 132 |
Schroeven | M16 |
m/set [kg] | 6 |