arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWB-TS 400 Vergelijkbare illustratie

EWB-TS 400

Basisklemmen

IDnr. 160733

EWB-TS 400, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage 3/32" x 90°
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 62
Breedte B1 [mm] 50
Hoogte H [mm] 72
Lengte L [mm] 148
Schroeven M20
m/set [kg] 12