GBK 160
Basisklemmen
IDnr. 159106
GBK 160, Basisklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 18 mm
- Padbreedte: 8 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Rechte vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 18 |
Tabbreedte S [mm] | 8 |
Breedte B [mm] | 20 |
Hoogte H [mm] | 30 |
Hoogte H1 [mm] | 27.5 |
Lengte L [mm] | 65 |
Gatafstand b [mm] | 32 |
Schroeven | M8 |
m/set [kg] | 0.6 |