arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBK 500 Vergelijkbare illustratie

GBK 500

Basisklemmen

IDnr. 159104

GBK 500, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 30 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 30
Tabbreedte S [mm] 18
Breedte B [mm] 45
Hoogte H [mm] 61
Hoogte H1 [mm] 57
Lengte L [mm] 160
Gatafstand b [mm] 60
Schroeven M16
m/set [kg] 7.59