arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBK-V 140 Vergelijkbare illustratie

GBK-V 140

Basisklemmen

IDnr. 159157

GBK-V 140, Basisklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 18 mm
  • Padbreedte: 8 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Gereedschap:
  • Ontdek de variëteit van onze basisklemmen voor uw klauwplaten en vind de juiste bovenklemmen door simpelweg op "Gereedschap" te klikken in onze snelzoeker voor klauwplaten!
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 18.0
Tabbreedte S [mm] 8.0
Breedte B [mm] 20.0
Hoogte H [mm] 30.0
Hoogte H1 [mm] 27.5
Lengte L [mm] 56.0
Gatafstand b [mm] 32.0
Schroeven M8
m/set [kg] 0.52
1/2 tandsteek