arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBK-V 250 Vergelijkbare illustratie

GBK-V 250

Basisklemmen

IDnr. 159151

GBK-V 250, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 20 mm
  • Padbreedte: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 20
Tabbreedte S [mm] 12
Breedte B [mm] 26
Hoogte H [mm] 40
Hoogte H1 [mm] 37
Lengte L [mm] 104
Gatafstand b [mm] 40
Schroeven M12
m/set [kg] 1.8
1/2 tandsteek