arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBKL 200 Vergelijkbare illustratie

GBKL 200

Basisklemmen

IDnr. 159120

GBKL 200, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 20 mm
  • Padbreedte: 10 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 20
Tabbreedte S [mm] 10
Breedte B [mm] 22
Hoogte H [mm] 32
Hoogte H1 [mm] 29.5
Lengte L [mm] 105
Gatafstand b [mm] 40
Schroeven M8
m/set [kg] 1.2