SFG 1000
Basisklemmen
IDnr. 157108
SFG 1000, Basisklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 40 mm
- Padbreedte: 24 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 40 |
Tabbreedte S [mm] | 24 |
Breedte B [mm] | 65 |
Hoogte H [mm] | 72 |
Hoogte H1 [mm] | 68 |
Lengte L [mm] | 314 |
Gatafstand b [mm] | 82 |
Schroeven | M20 |
m/set [kg] | 27.14 |