arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFG 250 Vergelijkbare illustratie

SFG 250

Basisklemmen

IDnr. 157102

SFG 250, Basisklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 20 mm
  • Padbreedte: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Hoekvormige vertanding
Sleufbreedte N [mm] 20
Tabbreedte S [mm] 12
Breedte B [mm] 26
Hoogte H [mm] 40
Hoogte H1 [mm] 37
Lengte L [mm] 110
Gatafstand b [mm] 40
Schroeven M12x1.5
m/set [kg] 1.82