SFGF-K 1000
Basisklemmen
IDnr. 814836
SFGF-K 1000, Basisklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 30 mm
- Padbreedte: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 30 |
Tabbreedte S [mm] | 18 |
Breedte B [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 55 |
Hoogte H1 [mm] | 51 |
Lengte L [mm] | 160 |
Gatafstand b [mm] | 60 |
Schroeven | M16x1.5 |
m/set [kg] | 6.44 |