arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFGF-K 1400 Vergelijkbare illustratie

SFGF-K 1400

Basisklemmen

IDnr. 8705289

SFGF-K 1400, Basisklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 40 mm
  • Padbreedte: 24 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Hoekvormige vertanding
Sleufbreedte N [mm] 40
Tabbreedte S [mm] 24
Breedte B [mm] 65
Hoogte H [mm] 62
Hoogte H1 [mm] 58
Lengte L [mm] 280
Gatafstand b [mm] 82
Schroeven M20
m/set [kg] 16.24