SFGF-K 700
Basisklemmen
IDnr. 814826
SFGF-K 700, Basisklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 26 mm
- Padbreedte: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 26.0 |
Tabbreedte S [mm] | 12.0 |
Breedte B [mm] | 32.0 |
Hoogte H [mm] | 45.0 |
Hoogte H1 [mm] | 42.0 |
Lengte L [mm] | 136.0 |
Gatafstand b [mm] | 51.0 |
Schroeven | M12x1.5 |
m/set [kg] | 2.85 |