arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFGF-L 700 Vergelijkbare illustratie

SFGF-L 700

Basisklemmen

IDnr. 814825

SFGF-L 700, Basisklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 26 mm
  • Padbreedte: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage Tand en groef
Vertanding Hoekvormige vertanding
Sleufbreedte N [mm] 26
Tabbreedte S [mm] 12
Breedte B [mm] 32
Hoogte H [mm] 45
Hoogte H1 [mm] 42
Lengte L [mm] 311
Gatafstand b [mm] 54
Schroeven M12x1.5
m/set [kg] 7.08