SFGL 200
Basisklemmen
IDnr. 157121
SFGL 200, Basisklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Montage: Tand en groef
- Breedte van de groef: 20 mm
- Padbreedte: 10 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
Technische gegevens
Productgroep | Basisklemmen |
---|---|
Montage | Tand en groef |
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Sleufbreedte N [mm] | 20 |
Tabbreedte S [mm] | 10 |
Breedte B [mm] | 22 |
Hoogte H [mm] | 35 |
Hoogte H1 [mm] | 32 |
Lengte L [mm] | 110 |
Gatafstand b [mm] | 40 |
Schroeven | M8x1 |
m/set [kg] | 1.5 |