arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STB-G 250-2 Vergelijkbare illustratie

STB-G 250-2

Basisklemmen

IDnr. 160657

STB-G 250-2, Basisklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Montage: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief T-moer NS 120 met cilinderschroeven
Productgroep Basisklemmen
Montage 1/16" x 90°
Vertanding Rechte vertanding
Sleufbreedte N [mm] 21
Breedte B [mm] 50
Breedte B1 [mm] 26
Hoogte H [mm] 71
Lengte L [mm] 104
Schroeven M16
m/set [kg] 5.2